Publikovat produkty
LDV TUB RECT 170X80 WHITE
LDV TUB RECT 170X80 WHITE

    LDV TUB RECT 170X80 WHITE

    LDV built in bath tub 170x80 rectangular, 450 mm depth, 3 cm rim
    Specifikace
    • LDV built in bath tub 170x80 rectangular, 450 mm depth, 3 cm rim NF certfied, fitting area on the short side above the overflow. Can be also installed with panels using the same of the i.life
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT5404
    • Skupina výrobkůLa Dolce Vita
    • Skupina produktůBath tub
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-09-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)800
    • Šířka (mm)1700
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs