Publikovat produkty
Fastlane Intelligate
Archivovány

Fastlane Intelligate

The Fastlane Intelligate is the original infrared monitored, dual pedestal, bi-directional motorised access gate with dual glass swing barriers, that allows suitable passage for all people, including wheelchair users and people with reduced mobility as well as facilitating the movement of packages into a building. The Intelligate is designed for lower throughput and as a complimentary addition to a Fastlane installation. The Intelligate can either be controlled via an access control card reader system, push button, remotely by a guard or from the reception, depending on preferences. The enclosure is finished using 304 brushed stainless steel.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaintelligate
  • Skupina výrobkůTurnstiles
  • Skupina produktůIntelligate
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)970
  • Šířka (mm)162
  • Hloubka (mm)162
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
  • Čistá hmotnost (kg)20
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMDveře - Zabezpečení
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCGate barrier systems
  • Kód UNSPSC46161510
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Popis Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Kód CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Číslo OmniClass23-29 13 23
  • Název OmniClassAccess Control Turnstiles