Publikovat produkty
Fastlane Passgate
Archivovány

Fastlane Passgate

The Fastlane Passgate is the original single pedestal, bi-directional motorised access gate with a glass swing barrier, which allows suitable passage for all people, including wheelchair users and people with reduced mobility as well as facilitating the movement of packages into a building. The Passgate is designed for lower throughput and as a complimentary addition to a Fastlane installation. The Passgate can either be controlled via an access control card reader system, push button, remotely by a guard or from the reception, depending on preferences. The enclosure is finished using 304 brushed stainless steel.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapassgate
  • Skupina výrobkůTurnstiles
  • Skupina produktůPassgate
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)970
  • Šířka (mm)162
  • Hloubka (mm)162
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
  • Čistá hmotnost (kg)20
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMDveře - Zabezpečení
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCGate barrier systems
  • Kód UNSPSC46161510
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Popis Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Kód CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Číslo OmniClass23-29 13 23
  • Název OmniClassAccess Control Turnstiles