Publikovat produkty
Opus 200/100 LED
Opus 200/100 LED
Opus 200/100 LED
    Ifö Electric

    Opus 200/100 LED

    Opus 200 LED is an armature with elegant cylindrical shape. With its timeless design it can be placed both on the wall or ceiling mounted, indoors as outdoors. Equipped with LED module, 13W.
    Specifikace
    • Silicone sealant between glass and base. Two 6 mm diameter holes for mounting, CC dimensions 133 mm, or two hidden hole Ø 5 mm, for the CC dimensions 70 mm. A cable gland in the base with terminals for two power cords. The terminal on the LED module for maximum 2 x 2.5 mm2. Handover is possible. The bottom grommet and three break walls. Child protection and protection against spraying water from all angles.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaOpus-200-100-LED
    • Skupina výrobkůLamp
    • Skupina produktůOpus
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2014-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)100
    • Šířka (mm)200
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.94
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Název UNSPSCLamps and lightbulbs and lamp components
    • Kód UNSPSC3910
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps