Publikovat produkty
ARCHISONIC® Natura Tofu
ARCHISONIC® Natura Tofu
ARCHISONIC® Natura Tofu
ARCHISONIC® Natura Tofu
ARCHISONIC® Natura Tofu

    ARCHISONIC® Natura Tofu

    ARCHISONIC® Natura Tofu tiles are a wall cladding solution that combines acoustic performance with a quiet, tactile elegance. Designed by renowned Danish designer Cecilie Manz, the tiles are crafted from ARCHISONIC® Natura, a revolutionary material made from sustainably sourced cotton linters – an industrial by-product that otherwise be discarded and natural mineral pigments. With its soft, matte surface and subtle weave texture, Tofu Tile offers a refined alternative to traditional acoustic panels.

    Spojte se se značkou Impact Acoustic®

    Specifikace
    • Length 300mm

      Wall Covering

      ARCHISONIC® Natura (100% circular), in 5 special colours

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaacoustic-wall-tile-tofu
    • Skupina výrobkůAcoustic Wall Panels
    • Skupina produktůAcoustic Wall Panels
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)300
    • Hloubka (mm)24
    Související
    • Hlavní materiálPET
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
    • Klasifikace IFCZeď