Publikovat produkty
Acoustic Desk Division Half Moon
Acoustic Desk Division Half Moon
Acoustic Desk Division Half Moon
Acoustic Desk Division Half Moon
Acoustic Desk Division Half Moon

    Acoustic Desk Division Half Moon

    Upgrade your workstation with our Half Moon desk divider, designed with a beautifully rounded silhouette that delivers superior acoustic performance while breaking away from traditional workstation screens. Vertical V-cuts add an extra touch of elegance, making it the perfect add-on for elevating any space acoustically.

    Spojte se se značkou Impact Acoustic®

    Specifikace
    • Width 790mm/590mm

      Height above table 480 mm (Left or Right)

      Available 45 in colors

      PET Panel 4kg/m2

      Adapter 0.32 g

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadesk-division-half-moon
    • Skupina výrobkůAcoustic Desk Dividers
    • Skupina produktůAcoustic Desk Dividers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)590
    • Šířka (mm)790
    • Hloubka (mm)24
    Související
    • Hlavní materiálPET
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Kancelářské zástěny a dělicí prvky