Publikovat produkty
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow

    Acoustic Wall Covering Flow

    An assembly of moving lines creates a dynamic flow from one acoustic panel to another, allowing designers to form a continuous pattern or a series that can easily be altered by inverting the panels. It’s time to turn up the fun and put creativity to a test.

    Spojte se se značkou Impact Acoustic®

    Specifikace
    • Article Number: 732.24.11.000.00 
      H2400 x W1800 x 24mm

      Article Number: 732.12.11.000.00
      H2800 x W1200 x 12mm

      Available in 45 Colours

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawall-covering-flow
    • Skupina výrobkůAcoustic Wall Panels
    • Skupina produktůAcoustic Wall Panels
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2400
    • Šířka (mm)1800
    Související
    • Hlavní materiálPET
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství