Publikovat produkty
IMPERCOAT VAPOR WET - ASPHALT WATERPROOFING SYSTEM
IMPERCOAT VAPOR WET - ASPHALT WATERPROOFING SYSTEM
    Imperquimia

    IMPERCOAT VAPOR WET - ASPHALT WATERPROOFING SYSTEM

    IMPERCOAT VAPOR WET is a black asphalt paste, formulated from refined bitumens, selected minerals, and synthetic fibers dissolved in very fast evaporating solvents, which provide it with extraordinary adherence, resistance, and elasticity; in addition to total impermeability.

    GUARDQUIM ARENA SÍLICE is ecological silica sand washed and dried in the oven with controlled granulometry. It comes in three types: GUARDQUIM ARENA SÍLICE No. 1, No. 2 and No. 3.

    Specifikace
    • IMPERCOAT VAPOR WET

      • Appeareance: Paste
      • Color: Glossy black
      • Density: 1.15-1.20 g/cc
      • %non-volatile material: 74-76% weight
      • Runoff: 0.6 cm (max.)
      • Dry to the touch: 20-30 min.
      • Full dry: 4-5 hours
      • Flexibility: Does not crack or peel
      • Resistance to saline chamber: 500 hours
      • Does not present any deterioration accelerated weathering 240 cycles: without cracking

      GUARDQUIM ARENA SÍLICE No.2:

      • Appeareance: Grains of sand color
      • Granulometry mesh 20: 0%
      • Granulometry mesh 30: 18%
      • Granulometry mesh 40: 56%
      • Granulometry mesh 50: 20%
      • Granulometry mesh 80: 6%
      • Apparent density: 1.45 +/- 0.10 g/cc
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaimpercoat-vapor-wet
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-07-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)380
    • Šířka (mm)285
    • Hloubka (mm)285
    Související
    • Hlavní materiálAsphalt
    • Navrženo vMexiko
    • Vyrobeno vMexiko
    • Čistá hmotnost (kg)26
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Jižní Amerika Evropa Asie
    Guatemala
    Ekvádor
    Španělsko
    Jemen
    Honduras
    Kolumbie
    Omán
    Kanada
    Peru
    Saúdská Arábie
    Kostarika
    Mexiko
    Nikaragua
    Salvador
    Spojené státy americké