Publikovat produkty
INAX S200 OP Touchless toilet CC090203-6DFV0-ANB
INAX

INAX S200 OP Touchless toilet CC090203-6DFV0-ANB

Spojte se se značkou INAX

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaINAX_S200_OP_Touchless_toilet_CC090203-6DFV0-ANB
  • Skupina výrobkůChinaware/Ceramics (WC) (11)
  • Skupina produktůWC One Piece (01)
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-07-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)680
  • Šířka (mm)372
  • Hloubka (mm)721
Související
  • Čistá hmotnost (kg)41.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets