Publikovat produkty
INAX S600 Exposed Shower System (Thermostats) FL0655T-F
INAX

INAX S600 Exposed Shower System (Thermostats) FL0655T-F

S600 Exposed Shower System (Thermostats)

Spojte se se značkou INAX

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaINAX_S600_Exposed_Shower_System-Thermostats_FL0655T-F
  • Skupina výrobkůThermostats (44)
  • Skupina produktůThermostats (01)
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-07-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)997.7
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)100
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)12
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
  • Číslo OmniClass23-31 17 19
  • Název OmniClassShower Head Fixtures