Publikovat produkty
INAX S200 WH basin, 3 hole 4", Aqua CL0312E1-6DFF0-A
INAX

INAX S200 WH basin, 3 hole 4", Aqua CL0312E1-6DFF0-A

Spojte se se značkou INAX

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaINAX_S200_WH_basin-3_hole_4-Aqua_CL0312E1-6DFF0-A
  • Skupina výrobkůChinaware/Ceramics (WB)
  • Skupina produktůWB Wall Hung
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)196
  • Šířka (mm)435
  • Hloubka (mm)530
Související
  • Hlavní materiálEnamel
  • Čistá hmotnost (kg)17
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Asie
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText