Publikovat produkty
INAX S400 CC toilet full set, R305, VN CC083201-6DF00-ANB
INAX

INAX S400 CC toilet full set, R305, VN CC083201-6DF00-ANB

Spojte se se značkou INAX

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaINAX_S400_CC_toilet_full_set-R305-VN_CC083201-6DF00-ANB
  • Skupina výrobkůChinaware/Ceramics (WC)
  • Skupina produktůWC Close Coupled
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)752
  • Šířka (mm)374
  • Hloubka (mm)746
Související
  • Hlavní materiálEnamel
  • Čistá hmotnost (kg)48
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - WD sedátka

Dostupnost regionu

Asie
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText