Publikovat produkty
Sanitary Toilets INAX Two Pieces Toilet CC083201-6DFT0-AN
INAX

Sanitary Toilets INAX Two Pieces Toilet CC083201-6DFT0-AN

Spojte se se značkou INAX

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSanitary_Toilets_INAX_TwoPiecesToilet_CC083201-6DFT0-AN
  • Skupina výrobkůChinaware/Ceramics (WC) (11)
  • Skupina produktůWC One Piece (01)
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)752
  • Šířka (mm)374
  • Hloubka (mm)746
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vThajsko
  • Vyrobeno vThajsko
  • Čistá hmotnost (kg)48
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets

Dostupnost regionu

Asie