Publikovat produkty
Sanitary Wash basins INAX S400 Vessel basin CL0632G1-6DF10-A
INAX

Sanitary Wash basins INAX S400 Vessel basin CL0632G1-6DF10-A

Spojte se se značkou INAX

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSanitary_Washbasins_INAX_S400Vesselbasin_CL0632G1-6DF10-A
  • Skupina výrobkůChinaware/Ceramics (WB)
  • Skupina produktůBasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)140
  • Šířka (mm)575
  • Hloubka (mm)429
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vThajsko
  • Vyrobeno vThajsko
  • Čistá hmotnost (kg)14.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Asie