Publikovat produkty
Sanitary Wash basins INAX Vessel CL029501-6DFV0
INAX

Sanitary Wash basins INAX Vessel CL029501-6DFV0

Spojte se se značkou INAX

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSanitary_Washbasins_INAX_Vessel_CL029501-6DFV0
  • Skupina výrobkůChinaware/Ceramics (WB)
  • Skupina produktůBasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)173
  • Šířka (mm)380
  • Hloubka (mm)380
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vThajsko
  • Vyrobeno vThajsko
  • Čistá hmotnost (kg)10
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Asie
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText