Publikovat produkty
BIN0150MA - Armchair with mid back and wooden 4 leg frame.
BIN0150MA - Armchair with mid back and wooden 4 leg frame.
    INCLASS

    BIN0150MA - Armchair with mid back and wooden 4 leg frame.

    BINAR 60 - Armchair with mid back and wooden 4 leg frame.

    Refined design, versatility and comfort are the hallmarks of BINAR 60. A complete family of armchairs designed to be easily integrated into diverse contexts and spaces while keeping a common aesthetic. The armchairs are available with two backrest sizes and can be equipped with a wide range of bases with different functionalities. The collection also offers numerous customization possibilities to adapt to the requirements and style of each project.

    Specifikace
    • BINAR 60 - Armchair with mid back and wooden 4 leg frame.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBIN0150MA
    • Skupina výrobkůBINAR 60
    • Skupina produktůBINAR 60
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)820
    • Šířka (mm)620
    • Hloubka (mm)570
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)10.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Lenošky