Publikovat produkty
FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm
FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm
FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm
FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm
FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm
FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm
    INCLASS

    FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm

    FLOE - Laptop table 58x36cm with height 66cm Designed by Pearson Lloyd, the new FLOE table family stands out for its versatility, timelessness and serene elegance. Essential, fluid and visually appealing bases, entirely made of aluminum, combine with a range of table tops to create versatile tables suited for all types of environments - contract, corporate, or residential.
    Specifikace
    • FLOE - Laptop table 58x36cm with height 66cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFLO0340
    • Skupina výrobkůFLOE
    • Skupina produktůFLOE
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-11-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)660
    • Šířka (mm)580
    • Hloubka (mm)360
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)5.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly