Publikovat produkty
Flyingbar
Flyingbar
Flyingbar
Flyingbar
Flyingbar
    Indel B

    Flyingbar

    The new FLYINGBAR combines Indel B’s well-established Smart Technology with a next generation Italian design, by using the energy saving cooling system. It’s the new wall-mount glass door minibar, the thinnest in the world and thanks to its versatility it allows many installation solutions, which implies a better functionality of the appliance and far greater accessibility for any guest, also in case of impairment. Realized by the collaboration between Indel B and the Architect Massimo Mussapi (within the FLYIN GROOM project) who has re-defined the idea of the hotel room and flexibility, according to the principles of functionality and aesthetic quality, also by an innovative cutting-edge technology.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFLYINGBAR
    • Skupina výrobkůMinibars
    • Skupina produktůFLYINGBAR
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-06-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)500
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)200
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)20
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Jiné spotřebiče
    • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
    • Název UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Kód UNSPSC3912
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_31_32
    • Popis Uniclass 2015Fridge-freezers
    • Kód CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Číslo OmniClass23-21 23 39 17 11
    • Název OmniClassResidential Beverage Bars
    • Kód CSI UniFormat IID5090
    • Název CSI UniFormat IIOther Electrical Systems