Publikovat produkty
Rapid Fold-up Door
Rapid Fold-up Door
Rapid Fold-up Door
Rapid Fold-up Door
Rapid Fold-up Door
    Infraca
    Archivovány

    Rapid Fold-up Door

    Rapid fold up door is a high speed door with a steel reinforced canvas and nylon straps. It is an ideal door for areas where there are draughts or pressure differentials, both inside and outside, as it has a high degree of wind resistance (class 3).

    A custom-made door that can be personalized in terms of color, vinyl and windows as well as with different options of automation systems to facilitate its opening without contact.

    The main advantages of Rapid fold up doors are:

    • Reduction of the air currents (wind resistance class 3).
    • High manoeuvring speed with low noise level.
    • High resistance to corrosion.
    • Pre-assembled/pre-painted door.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaRapid-Fold-up-Door
    • Skupina výrobkůIndustrial Doors
    • Skupina produktůRapid doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Dveře Industriální
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCAutomatic doors
    • Kód UNSPSC30171510
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
    • Popis Uniclass 2015High speed doorsets
    • Číslo OmniClass23-17 11 45 17
    • Název OmniClassRapid Opening Doors
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors