Publikovat produkty
Ester armchair
inoff
Archivovány

Ester armchair

Ester is a wooden armchair of clear-lacquered birch, which can also be ordered in a customer-selected stain. Ester is supplied with fixed urine-protection covering on the seat, which, in turn, is covered with fabric padding or nailed over with leather or synthetic leather. Back cushion is also available. Ester works well in elderly care environments.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaEster_armchair
  • Skupina výrobkůEster
  • Skupina produktůStol /Karmstol
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)855
  • Šířka (mm)580
  • Hloubka (mm)555
Související
  • Hlavní materiálDřevo
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture