Publikovat produkty
Sliding Door System Pearl 38, Two-Open.-Sash_Type-D
Sliding Door System Pearl 38, Two-Open.-Sash_Type-D

    Sliding Door System Pearl 38, Two-Open.-Sash_Type-D

    Aluminium Sliding system, (Non Insulated)

    Pearl 38 provides reinforced profile designs for customized static values, condensated frame profile design as well as glazing up to 26 mm thickness and the usage of 100 - 240 kg sash weight. It is ease of install with the corner pin connections.

    The system offers 45° and 90° degrees sash corner joint versions and diverse clamp options.

    • Water Tightness

      Class 8A (450 Pa)

    • Resistance to Wind

      Class C2 (800 Pa)

    • Thermal Transmittance Coefficient

      -

    • Air permeability

      Class 4 (600 Pa)


      Specifikace
        • Water Tightness

          Class 8A (450 Pa)

        • Resistance to Wind

          Class C2 (800 Pa)

        • Thermal Transmittance Coefficient

          -

        • Air permeability

          Class 4 (600 Pa)

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotadliding-door-system-pearl-38-type-d
      • Skupina výrobkůAluminium Sliding Systems
      • Skupina produktůPearl 38
      • TypDigital Inventory (Products)
      • Datum zveřejnění2023-04-14
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálHliník
      • Vedlejší materiálSklo
      • Navrženo vTurecko
      • Vyrobeno vTurecko
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
      • Klasifikace IFCDveře
      • Kód ETIMEC003534
      • Název ETIMExterior door (complete with frame)
      • Název UNSPSCDoors
      • Kód UNSPSC301715
      • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
      • Popis Uniclass 2015Sliding doorset systems
      • Kód CSI MasterFormat 201408 32 13
      • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
      • Číslo OmniClass23-17 11 13 13
      • Název OmniClassAluminum Doors
      • Kód CSI UniFormat IIB2030
      • Název CSI UniFormat IIExterior Doors