Publikovat produkty
Folding Door DS50KT
Folding Door DS50KT
Folding Door DS50KT
Folding Door DS50KT
Folding Door DS50KT

    Folding Door DS50KT

    Aluminium Folding sliding system

    interal DS50 KT bi-fold system is preferred due to its wide opening options, easy and quiet operation and 600 Pa water impermeability.

    Thanks to its high thermal insulation value, maximum comfort is aimed with minimum material usage, elegant design and low sash weight. Low threshold details will meet with your expectations.

    Besides its wide openings and large dimensions, it also gives you speed during the construction stages with production and assembly facilities.

    Water Tightness : 9A (600 Pa)

    Resistance to Wind : 400 Pa

    Thermal Transmittance Coefficient : Ufmin: 3,33 W/m2K Ufmax: 3,54 W/m2K

    Air permeability : Class 4

        Specifikace
          • Water Tightness : 9A (600 Pa)
          • Resistance to Wind : 400 Pa
          • Thermal Transmittance Coefficient : Ufmin: 3,33 W/m2K Ufmax: 3,54 W/m2K
          • Air permeability : Class 4
        Technická specifikace
        • Jedinečná ref. hodnotafolding-door-ds50kt
        • Skupina výrobkůAluminium Folding Doors
        • Skupina produktůDS50KT
        • TypDigital Inventory (Products)
        • Datum zveřejnění2023-01-17
        • Číslo vydání1
        Související
        • Hlavní materiálHliník
        • Vedlejší materiálSklo
        • Navrženo vTurecko
        • Vyrobeno vTurecko
        Klasifikace
        • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Skládací
        • Klasifikace IFCDveře
        • Název UNSPSCDoors
        • Kód UNSPSC301715
        • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_20_78
        • Popis Uniclass 2015Sliding folding doorset systems
        • Kód CSI MasterFormat 201408 35 13
        • Název CSI MasterFormat 2014Folding Doors
        • Číslo OmniClass23-17 11 23 15
        • Název OmniClassFolding All Glass Doors and Grilles
        • Kód CSI UniFormat IIB2030
        • Název CSI UniFormat IIExterior Doors