Publikovat produkty
Door DS70 ED, Corner, Inw.Opening, Entrance Door
Door DS70 ED, Corner, Inw.Opening, Entrance Door

    Door DS70 ED, Corner, Inw.Opening, Entrance Door

    interal by Cuhadaroglu DS 70 ED, Thermally Insulated Aluminium Entrance Door System

    DS 70 ED Thermal Insulated Door System meets all door type expectations, including exterior doors.

    With its modern design, DS 70 ED Thermal Insulated Door System is reflecting high quality and functionality together, provides solutions for residences, villas, offices and store entrance doors with special accessories like 24mm thermal insulation barrier and concealed hinges. It offers different options to users with features such as low or zero threshold, multi-point locking and connection to building automation.


    • If the sash width 1,20 m, max. Sash height is 2,40 m
    • Air permeability feature with EPDM gaskets
    • Special draining and sill profile options
    • 70 mm profile frame width.
    Specifikace
    • Profile Measurements

      • Frame Profile Width  50mm
      • Frame Profile Depth  70mm
      • Vent Profile Width  68mm
      • Vent Profile Depth  80mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadoor-ds70ed-corner-inward-opening-copy-copy
    • Skupina výrobkůAluminium Doors & Windows
    • Skupina produktůDS70 ED
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Datum zveřejnění2023-02-24
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)70
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003534
    • Název ETIMExterior door (complete with frame)
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_20_25
    • Popis Uniclass 2015Doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors