Publikovat produkty
Dveře jednokřídlé ALU Internorm AT500
Dveře jednokřídlé ALU Internorm AT500
Dveře jednokřídlé ALU Internorm AT500
Dveře jednokřídlé ALU Internorm AT500
Dveře jednokřídlé ALU Internorm AT500
Dveře jednokřídlé ALU Internorm AT500
Dveře jednokřídlé ALU Internorm AT500
Dveře jednokřídlé ALU Internorm AT500
Dveře jednokřídlé ALU Internorm AT500
    Internorm

    Dveře jednokřídlé ALU Internorm AT500

    2.7 z 5 hvězdiček2.7(10 recenze)

    Vchodové dveře vyrábíme přesně podle vašich představ.

    Každé vchodové dveře Internorm jsou jedinečné, protože každé vchodové dveře se vyrábějí přesně podle vašich představ a na míru. V nabídce je pět systémů hliníkových vchodových dveří a dva systémy kompozitních vchodových dveří s nespočtem modelů. Navrhněte si vchodové dveře přesně podle svých představ. Rozhodněte se mezi plným křídlem vchodových dveří a vchodovými dveřmi s výřezem pro sklo a poté si vyberte požadované boční panely, nadsvětlíky, kliky, barvy atd. pro vaše vchodové dveře. Pro design dveří neexistují žádná omezení.

    Samozřejmě klademe velký důraz na kvalitní zpracování a instalaci osvědčených bezpečnostních zámkových systémů. Naše vchodové dveře nejsou klasickými bezpečnostními vchodovými dveřmi, které byste použili u trezoru v bance, nicméně jsou díky velmi kvalitním uzamykacím systémům testovány až na stupeň RC2 a zaručují tak vynikající ochranu proti vloupání.

    Naše vchodové dveře jsou k dispozici v široké škále designů, které se hodí ke stylu vašeho domu a k oknům Internorm. Abychom vám pomohli najít v nepřeberném množství vchodových dveří model, který vám bude nejlépe vyhovovat, rozdělili jsme různé stavební styly do čtyř designových stylů.

    "

    "Správný styl pro každý typ

    Vkus je různý, stavební styly jsou různé a typy domů jsou velmi individuální. Důležitou roli přitom hrají okna a vchodové dveře, které výrazně podtrhují architekturu, a tím i charakter domu.

    Okna a výrobky Internorm jsou proto k dispozici v různých provedeních. Při navrhování obytného prostoru nedělejte kompromisy a vyberte si okna a vchodové dveře, které odpovídají vašemu stylu.

    Naše okna jsou rozdělena do čtyř designových stylů, abyste mohli rychle najít okna, která vyhovují vaší architektuře:

    "

    Účinná ochrana proti vloupání

    Specifikace
    • Bezpečí ve vlastním domě - to chceme všichni. Téma ochrany proti vloupání má vysokou prioritu. Právě proto potřebují každé vchodové dveře promyšlenou koncepci zabezpečení. Naše hliníkové vchodové dveře přesvědčí nejvyšší stabilitou a pevností. Samozřejmě jsou standardně vybaveny moderní a sofistikovanou technologií:

      Pětinásobná ochrana díky mechanickému vícebodovému zamykání

      3 masivní dveřní závěsy

      Válec s ochranou proti vrtání a snímání

      Na přání si můžete pořídit dveře s dalšími bezpečnostními prvky - pro obzvláště účinnou ochranu proti vloupání:

      Skener prstů

      Klávesnice/kódová klávesnice

      Zámek dveří

      Kukátko

      Automatické vícebodové zamykání

      Vysoce bezpečná cylindrická vložka s ochranou proti vytažení a vylomení

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaInternorm_Door_at500
    • Skupina výrobkůAluminium Door Internorm
    • Skupina produktůAT500
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-12-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 13
    • Název OmniClassAluminum Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors