Publikovat produkty
Okno jednoduché UPVC hliník Internorm KF310 1
Okno jednoduché UPVC hliník Internorm KF310 1
Okno jednoduché UPVC hliník Internorm KF310 1
Okno jednoduché UPVC hliník Internorm KF310 1
Okno jednoduché UPVC hliník Internorm KF310 1
Okno jednoduché UPVC hliník Internorm KF310 1
Okno jednoduché UPVC hliník Internorm KF310 1
    Internorm

    Okno jednoduché UPVC hliník Internorm KF310 1

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)

    Se stavební hloubkou 71 mm je toto okno absolutně štíhlé. Zaoblené hrany křídla a rámu dokonale ladí s designovým stylem home soft. Kromě klasické plastové verze je KF 310 k dispozici také jako plasthliníkové okno. Hliníkový plášť na vnější straně může být navržen v mnoha barvách. Nový 6-komorový profil rámu zajišťuje ještě lepší tepelnou izolaci. Tři obvodová těsnění chrání interiér před vlhkostí a zároveň zlepšují tepelnou a zvukovou izolaci.


    Tepelná izolace ve W/(m²K)
    Uw do 0,69

    Protihluková ochrana v dB
    do 33 - 45

    Bezpečnost
    do RC1N, RC2

    Závorování
    skryté

    Specifikace
    • Rozměry (v mm)
      Hloubka rámu
      71
      Pohledová šířka rám/křídlo
      107
      Pohledová šířka sraz (se 2 křídly)
      119
      Pohledová šířka sloupek (se 2 křídly)
      170

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaInternorm_window_KF_310_modell-1
    • Skupina výrobkůUPVC-ALU Internorm
    • Skupina produktůKF310
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-03-13
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Popis Uniclass 2015Window systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 53 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plastic Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows