Publikovat produkty
Dvojité okno UPVC hliník Internorm KF410 5
Dvojité okno UPVC hliník Internorm KF410 5
Dvojité okno UPVC hliník Internorm KF410 5
Dvojité okno UPVC hliník Internorm KF410 5
Dvojité okno UPVC hliník Internorm KF410 5
    Internorm

    Dvojité okno UPVC hliník Internorm KF410 5

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)

    Ať už v klasickém bílém plastovém provedení, nebo s hliníkovým pláštěm odolným proti povětrnostním vlivům - s KF 410 se vždy rozhodnete správně. Hranatý design rámu a křídla je sladěn s konstrukcí domu v čistém designovém stylu. Díky nové technologii I-tec izolace je rám kompletně izolován a tepelná izolace je výrazně lepší. Na přání lze do tohoto okna integrovat I-tec ventilaci. Tento inovativní ventilační systém zajišťuje dostatek čerstvého vzduchu a dokonalé klima v místnosti 24 hodin denně.

    Tepelná izolace ve W/(m²K)

    Uw do 0,62

    Protihluková ochrana v dB

    do 34 - 47

    Bezpečnost

    do RC1N, RC2

    Závorování

    skryté

    Specifikace
    • Rozměry (v mm)

      Hloubka rámu

      90

      Pohledová šířka rám/křídlo

      113

      Pohledová šířka sraz (se 2 křídly)

      133

      Pohledová šířka sloupek (se 2 křídly)

      187

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaInternorm_window_KF_410_Modell-5
    • Skupina výrobkůUPVC-ALU Internorm
    • Skupina produktůKF410
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-12-15
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Popis Uniclass 2015Window systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 53 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plastic Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 17
    • Název OmniClassPlastic Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows