Publikovat produkty
Bronze 2525
Interpon EMEA

Bronze 2525

Kolekce Futura 2014-2017 je navržena ve spolupráci s předními specialisty na styl a inovace z Peclers-Paris. Pravidelné, texturované a metalické efekty představují způsoby a společenské trendy moderní architektury. Pět odlišných barevných palet tvoří rozsah a přirozenost - barvité tóny palety Ex-Natura, klidná paleta barev Sublimed, zářívá spojitost tónů Bold Energy, umírněnost lehce zašlých barev Soft Industry a intenzivní třpyt a odraz palety Explosive. S jedinečnými 53 speciálními efekty je kolekce Futura 2014-2017 založena na technologii Interpon D2000, která poskytuje dlouhodobé provedení, vynikající zachování lesku, maximální celistvost povrchu a odolnost vůči změně odstínu barvy. Každý produkt byl pečlivě sestaven z několika složek tak, aby bylo dosaženo bezkonkurenčně nejlepšího provedení. Výsledkem je dlouhodobá životnost a vysoká odolnost povrchové úpravy, která si zachovává svůj vzhled a vyžaduje minimální údržbu v horizontu mnoha budoucích let. Futura 2014-2017 splňuje požadavky předních průmyslových norem Qualicoat Class 2, GSB Master, AAMA 2604 nebo BS EN 12206. Upozornění týkající se barev na obrazovce: Udělali jsme vše proto, aby barvy a povrchové úpravy na obrazovce co nejvíce odpovídali našim produktům. Přesto nemůžeme zaručit přesnou shodu barev a povrchových úprav. Obrázky a informace obsažené na této webové stránce nejsou nikterak smluvně závazné. Zpodobnění barev, úrovní lesku, metalických efektů a textur je omezeno technologií a může se lišit v závislosti na kalibračních parametrech obrazovek a tiskáren. Bližší specifikace týkající se použití našich produktů naleznete v naší technické dokumentaci, případně se neváhejte obrátit na příslušného zástupce společnosti AkzoNobel.
Specifikace
  • Futura meets the demanding weathering requirements of the leading industry specifications.

    Qualicoat class 2, GSB Master, and AAMA 2604, as well as BS EN 12206.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAKZ010002
  • Skupina výrobkůFutura
  • Skupina produktůFutura
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika