Publikovat produkty
SOFT SILVER
SOFT SILVER
    Interpon EMEA

    SOFT SILVER

    Kolekce Anodic představuje exkluzivní řadu anodických barev. Tyto atraktivní matné a metalický efekty povrchové úpravy představují skvělou alternativu k eloxovanému hliníku. Kolekce barev Anodic je realizována prostřednictvím polyesterové technologii Interpon D2525, která zajišťuje maximálně dlouhodobou provozní životnost. Produktová řada Interpon D2525 odolává náročným povětrnostním vlivům dle požadavků předních průmyslových norem Qualicoat Class 2, GSB Master, AAMA 2604 a také BS EN 12206. Upozornění týkající se barev na obrazovce: Udělali jsme vše proto, aby barvy a povrchové úpravy na obrazovce co nejvíce odpovídali našim produktům. Přesto nemůžeme zaručit přesnou shodu barev a povrchových úprav. Obrázky a informace obsažené na této webové stránce nejsou nikterak smluvně závazné. Zpodobnění barev, úrovní lesku, metalických efektů a textur je omezeno technologií a může se lišit v závislosti na kalibračních parametrech obrazovek a tiskáren. Bližší specifikace týkající se použití našich produktů naleznete v naší technické dokumentaci, případně se neváhejte obrátit na příslušného zástupce společnosti AkzoNobel.
    Specifikace
    • The Anodic Collection meets the demanding weathering requirements of the leading industry specifications.

      Qualicoat class 2, GSB Master, and AAMA 2604, as well as BS EN 12206.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAKZ020001
    • Skupina výrobkůAnodic
    • Skupina produktůAnodic
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika