Publikovat produkty
INTRA Endura wash basin
Intra
Archivovány

INTRA Endura wash basin

Intra provides a wide range of basins for wall-, inset-, and under-mounting. We also offer vandal-resistant solutions. Stainless steel gives a modern, sleek impression, is maintenance-free and extremely durable. Wash basin, wall hung, with 1 1/4" grated waste, supporting bracket . Available with tap hole on request. Outer dimension: 331x350x150 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaED2-0
  • Skupina výrobkůHWB/Drink fount
  • Skupina produktů301
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)331
  • Hloubka (mm)350
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vNorsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.4
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks