Publikovat produkty
INTRA Icon hand dryer 1150W eco
Intra
Archivovány

INTRA Icon hand dryer 1150W eco

Icon ICHD-Eco is an electronic, touch free hand dryer with a cover in stainless steel. Delivered with a fan,1150W, 220-240V, 50/60HZ, with a drying time of 10-12 sec.
Specifikace
  • Take into account the user during installation. The product should be mounted lower than the recommended 1430mm if the product is to be installed in a sanitary room which is also accessible to wheelchair users. Refer to the installation instructions provided with he product.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaICHD-eco
  • Skupina výrobkůHygiene products
  • Skupina produktů350
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)308
  • Šířka (mm)290
  • Hloubka (mm)96
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Osušovače Rukou a Vlasů