Publikovat produkty
INTRA Icon wall mounted Toilet paper holder
Intra
Archivovány

INTRA Icon wall mounted Toilet paper holder

Toilet roll holder in stainless steel. For two rolls of max D 105mm. All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
Specifikace
  • Outer dimension: 150x300x125 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaICT2
  • Skupina výrobkůHygiene products
  • Skupina produktů350
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)300
  • Šířka (mm)150
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Popis Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 21
  • Název OmniClassToilet Paper Dispensers