Publikovat produkty
INTRA Icon wall mounted Toilet brush holder
Intra
Archivovány

INTRA Icon wall mounted Toilet brush holder

Toilet brush holder in stainless steel. Supplied complete with nylon brush with handle in stainless steel. All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
Specifikace
  • Outer dimension: 100x336x100 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaICTB
  • Skupina výrobkůHygiene products
  • Skupina produktů350
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)336
  • Šířka (mm)100
  • Hloubka (mm)101
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
  • Popis Uniclass 2015Toilet brush holders
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories