Publikovat produkty
INTRA Millinox wall mounted Toilet paper holder big roll
Intra
Archivovány

INTRA Millinox wall mounted Toilet paper holder big roll

Toilet roll holder in stainless steel. For big roll, max D270mm. Outer dimension: 300x300x132 mm Exclusive, sculptural and stylish - Millinox has a curved shape with a satin finish. The series is created by designer Odd Thorsen, one of the foremost and most successful product designers. Thorsen has a systematic approach to design and ensures function and aesthetics play an equal role in all his projects.
Specifikace
  • Covers all the products needed to equip both small and large toilet. An exclusive line of accessories in satin finish Double curved shape which provides additional strength Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMXT4
  • Skupina výrobkůHygiene products
  • Skupina produktů350
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)300
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)132
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)3.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Zásobníky
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Popis Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Číslo OmniClass23-21 43 15 31
  • Název OmniClassToilet Tissue Dispensers