Publikovat produkty
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track

    Biba SLIM Track

    Tiny sophistication

    Individually or in a matching composition, sophistication is the look you get. Think about Biba if you’re planning an elegant restaurant, minimalistic hotel lobby, Scandinavian-inspired bar, urban retail experience or even your home dining room and let it suit your taste.

    Combine shapes and colours in an endless fusion of possibilities, which will lead you from simple and sophisticated, to a luminaire composition that really lets your ideas fly.

    Specifikace
    • Luminaire luminous flux: 577 lm - 943 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90

      Optics: 30°, 55°

      Power: 6 W

      Installation: Track (TR)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBiba_SLIM-track
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůBiba
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-08-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)117
    • Šířka (mm)78
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vSlovinsko
    • Vyrobeno vSlovinsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000030
    • Název ETIMAccessories for lighting
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 00 00
    • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring