Publikovat produkty
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100

    Pipes T 45 / 100 & TC 100

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(51 recenze)

    Track spotlight

    Its innovative design makes it irresistible

    The simple shape is neutral and widely generic to fit easily anywhere. Thanks to variety of applications, an uncompromising performance and high efficiency, it has the power to point the attention and to create a special atmosphere in a space.

    The front of the fixture is what makes it unique and different. To achieve high visual comfort the reflector is inwardly recessed, while the funnel acts as a transition zone to minimize the contrast.

    Design: Serge Cornelissen

    Versions:

    • Pipes T 45 (Diameter: 45 mm, Height: 164 mm)
    • Pipes T 100 (Diameter: 100 mm, Height: 235 mm)
    • Pipes TC 100 (Diameter: 100 mm, Height: 140 mm)
    Specifikace
    • Luminaire luminous flux: 581 lm - 3106 lm

      Optics: 15°, 20°, Zoom spot 21°-47°, 27° HC, 30°, 36°, 37° HC, 40°, 43° HC, 56°, 60

      Led colour: 927, 930, 935, 940, Alaska, Clear white, Fresh rose, Plant white, Tunable white 2700-6500K, Warm crispy, Warm vivid

      Driver: CASAMBI, DALI-2, FO, TD

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapipest
    • Skupina výrobkůSpots & Downlights
    • Skupina produktůPipes
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-22
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vSlovinsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000030
    • Název ETIMAccessories for lighting
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 00 00
    • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring