Publikovat produkty
Camay S
Camay S
Camay S

    Camay S

    "Timeless elegance". Some want it glassy and classy. The inspiration behind the Camay range was to create a glass element to match with modern architecture, following the latest interior design trends. With its timeless note, elegant form and detail, Camay is always a perfect choice in offices, shops, hotels or residential areas.
    Specifikace
    • Installation: suspended (S). Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Light distribution: direct (S), direct-indirect (SDI). Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP), micro-prismatic polycarbonate optic (MPR). Body: extruded aluminium profile body with decorative glass side plates; black or white colour finish. Advantages: separate switching of direct/indirect light component for SDI version on request. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, TD). IP protection: 40. Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1.5 m long power cable.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCamay_S
    • Skupina výrobkůLinear & Systems
    • Skupina produktůCamay
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSlovinsko
    • Vyrobeno vSlovinsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000030
    • Název ETIMAccessories for lighting
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 00 00
    • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty