Publikovat produkty
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo

    Rynk Ovo

    A light ring

    Rynk Round is a continuous circle of light, a round-shaped luminaire available in three different diameters and many trendy colours. It is simple but efficient for its looks and its illumination.

    With its possibilty of indirect illumination it creates cosiness, lights up ceilings and improves visual comfort.

    Due to its thinner elegant profile it fits in all kind of interiors – from home to office, retail and hospitality.

    Specifikace
    • Luminaire luminous flux: 4259 - 7243 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90; 4000K, CRI>90

      Optics: Satin opal diffuser (SOP)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarynk-oval
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůRynk
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálExtruded Aluminum
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000030
    • Název ETIMAccessories for lighting
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 00 00
    • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment