Publikovat produkty
Etea DI

Etea DI

"Details make the difference"

The classic plafoniere has become so familiar, that hardly anyone would stop to consider how it can be improved. We said why not?

There was an empty space between looking too cheap and over designed. By taking away all the unnecessary, we’ve reached the most basic shape, great uniformity and improved modularity. Etea is well designed and affordable.



Specifikace
  • Installation: ceiling, wall. 

    Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L70 B10. 

    Optic: opal polycarbonate diffuser. 

    Body: body and ring made from polycarbonate in different colour options. 

    Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI). 

    IP protection: 43, 65. 

    Complete with: microwave movement sensor.

     

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaEtea_DI
  • Skupina výrobkůGeneral
  • Skupina produktůEtea
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-05-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)103
  • Šířka (mm)285
Související
  • Hlavní materiálPolykarbonát
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vSlovinsko
  • Vyrobeno vSlovinsko
  • Čistá hmotnost (kg)1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEG000030
  • Název ETIMAccessories for lighting
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 00 00
  • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie
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
Podobné produkty