Publikovat produkty
Flea L
Flea L
Flea L

    Flea L

    Decorative spot "Sparkling lights" There are spaces that don’t need much light, just a feeling of light being there. Flea represent a low light level range that has many application possibilities, like a special atmosphere in wellness, accent on shelves, night illumination and many more. They are small and this is precisely their biggest advantage.
    Specifikace
    • Installation: recessed. Light source: high-power LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 4, 50.000h L80 B10. Optic: highly efficient PMMA optical lenses (spot, medium, elliptical). Body: aluminium, powder coated. Advantages: various decorative ring shapes in different colours. Control gear: order driver separately. IP protection: 20, 44.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFlea_L
    • Skupina výrobkůSpots & Downlights
    • Skupina produktůFlea
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)35
    • Šířka (mm)39
    • Hloubka (mm)39
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálAkryl
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vSlovinsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000030
    • Název ETIMAccessories for lighting
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 00 00
    • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty