Publikovat produkty
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI

    Gyon RI

    "More is more"

    Fully flexible, widely adaptable, all efficient.

    The possibility of endless lines allows you to go as far as you want. Thanks to the modularity, the luminaire can be designed, as you want it and to go in different directions. This is only the beginning of what you can create with Gyon. Outstanding performance plus bespoke lengths is the perfect recipe for your modular solution, to find the best possible fit and excellent end result. The way you combine the light lines is up to you, as it should be.

    Specifikace
    • Installation: Recessed trim-less (RI). 

      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. 

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP), Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR). 

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated. 

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALITD). 

      Emergency: Emergency kit version with autonomy 1h or 3h. 

      IP protection: 44 (single version), 20 (line version).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGyon-ri
    • Skupina výrobkůLinear & Systems
    • Skupina produktůGyon
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)68
    • Šířka (mm)56
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vSlovinsko
    • Vyrobeno vSlovinsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000030
    • Název ETIMAccessories for lighting
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 00 00
    • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring