Publikovat produkty
Hunter RI
Hunter RI
Hunter RI
Hunter RI
Hunter RI
Hunter RI

    Hunter RI

    Recessed trim-less or visible trim spot ''Call to action''. Modern retail shops cannot afford to be uniform. To provoke the desired response of buyers, sections with high sales potential have to be enhanced in the right way. Hunter spot is designed to make your products stand out and help you create a desirable overall brand experience. Design: Gigodesign
    Specifikace
    • Installation: recessed trim-less (RI). Light source: high-power COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium. Optic: highly efficient with uniform distribution, metallized polycarbonate with lacquer finish (spot, medium wide). Body: steel sheet housing with extruded aluminium frame, powder coated, many colour options. Orientation: tilt ±30°. Control gear: constant current driver - order separately. IP protection: 20.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHunter_RI
    • Skupina výrobkůSpots & Downlights
    • Skupina produktůHunter
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSheet metal
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vSlovinsko
    • Vyrobeno vSlovinsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000030
    • Název ETIMAccessories for lighting
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 00 00
    • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty