Publikovat produkty
Lona S H45
Lona S H45
Lona S H45
Lona S H45
Lona S H45
Lona S H45
Lona S H45
Lona S H45
Lona S H45
Lona S H45

    Lona S H45

    Lona - Fits everywhere

    Round will never go out of style.

    Lona is a simple product, yet it can shape originality by creative use in space. As it comes in different sizes and mounting possibilities, there are so many ways to combine the Lonas together.

    Its ability to blend in and stand out makes it easy to match with any interior. Especially in unlimited spaces, Lona will add a focal point, without losing the feeling of spaciousness.

    Specifikace
    • Luminaire luminous flux: 1096 lm - 2767 lm

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90

      Optics: Soft light prismatic optics (DPR), Satin opal diffuser (SOP)

      Installation: Suspended

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLona_S-h45
    • Skupina výrobkůGeneral
    • Skupina produktůLona
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-08-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)45
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálAkryl
    • Navrženo vSlovinsko
    • Vyrobeno vSlovinsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000030
    • Název ETIMAccessories for lighting
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 00 00
    • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring