Publikovat produkty
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI

    Lynar SDI

    Sweet home for light modules

    Lynar is an elegant, endless modular profile that offers maximum flexibility. The choice of modules is wide and the installation is tool-free, simple, fast and safe. Combine them the way you want and change or move at anytime. It covers a wide range of use - from office, galleries, retail, hospitality to private residences.

    Specifikace
    • Linear extruded aluminium profile system with integrated 48V track. Indirect light option with SOP diffuser. Wide range of light insets (linear, spot, pendant). Power supply can be mounted remotely (PSE) or inside the profile (PSI).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalynar-sdi
    • Skupina výrobkůLinear & Systems
    • Skupina produktůLynar
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-31
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálExtruded Aluminum
    • Navrženo vSlovinsko
    • Vyrobeno vSlovinsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000030
    • Název ETIMAccessories for lighting
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie
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
    Podobné produkty