Publikovat produkty
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C

    Minus C

    "Make rhythm, break rhythm". The only Minus which is a plus. This family range can play many roles. Arranged in various compositions it can become the source of creativity, whereas, when placed in an organized setting it brings order and structure. With the »light around« effect, Minus brings a new dimension in low ceiling spaces. By illuminating the ceiling itself, the ceilings become visually elevated and appear much higher. Design: Gigodesign
    Specifikace
    • Installation: ceiling (C). Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP). Body: extruded aluminium profile, powder coated. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD). Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h. IP protection: 40. Accessories (order separately): SRI installation kit for semi-recessed trim-less version (SRI).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMinus_C
    • Skupina výrobkůLinear & Systems
    • Skupina produktůMinus
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vSlovinsko
    • Vyrobeno vSlovinsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000030
    • Název ETIMAccessories for lighting
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 00 00
    • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText