Publikovat produkty
Minus Square
Minus Square
Minus Square
Minus Square
Minus Square
Minus Square
Minus Square
Minus Square

    Minus Square

    "Made to match". A refined frame for outstanding ideas. This linear square catches the attention as a graphic element in the space, especially when grouped in various ways. White or RGB options are a perfect canvas for creative ideas. Minus Square integrates easily into any interior, lighting up uniformly the whole space. Design: Gigodesign
    Specifikace
    • Installation: suspended. Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3,50.000h L80 B10 or RGB LED strip. Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP). Body: extruded aluminium profile, powder coated. Advantages: tunable white light source. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALITD). RGB version require external driver and controller - order separately. IP protection: 40. Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1,5 m long power cable. 3 m and 5 m suspension available on request.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaminussquare
    • Skupina výrobkůLinear & Systems
    • Skupina produktůMinus
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSlovinsko
    • Vyrobeno vSlovinsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000030
    • Název ETIMAccessories for lighting
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 00 00
    • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring