Publikovat produkty
Pipes Tube Single C
Pipes Tube Single C
Pipes Tube Single C
Pipes Tube Single C
Pipes Tube Single C
Pipes Tube Single C
Pipes Tube Single C
Pipes Tube Single C

    Pipes Tube Single C

    " Pure impact". Every space should have something intriguing and thus precious. Pipes Tube is meant to enhance the space. As a strong decorative element, it draws attention. Still, its form is simple enough to blend in with the surroundings. A variety of sizes and colours allow you to be creative in compositions and to add a personal touch to every space.
    Specifikace
    • Installation: ceiling (C). Light source: high-power COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium. Optic: highly efficient with uniform distribution, metalized polycarbonate with lacquer finish. Body: aluminium, powder coated, many colour options, different luminaire heights. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI). IP protection: 20.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPipesTube_single_C
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůPipes Tube
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vSlovinsko
    • Vyrobeno vSlovinsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000030
    • Název ETIMAccessories for lighting
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 00 00
    • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty