Publikovat produkty
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark

    Pyrymyd Dark

    Ec(h)o friendly

    You can finally forget about those unaesthetic acoustic ceilings. Here is Pyrymyd, an advanced all-in one product, able to create various scenarios and personalized micro ambiances. Therefore, it is a perfect pick for offices and large open spaces.

    3D eco-friendly acoustic panels are made from 100 % recyclable fibre, in order to guarantee an echo-friendly acoustic performance. And above all things, it provides efficient homogeneous light distribution.

    Specifikace
    • Colours: Light grey, Black, Grey acoustic, Ivory sand, Amber sand

      Material: Thermoformed acoustic felt

      Reaction to fire classification: B – s2 d0

      Sound absorbing surface: 0,6 m2

      Installation: Suspended, Recessed trim-less

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapyrymyd-dark
    • Skupina výrobkůAcoustic
    • Skupina produktůPyrymyd
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2024-05-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)85
    • Šířka (mm)598
    • Hloubka (mm)598
    Související
    • Hlavní materiálVláknitá plsť
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 00 00
    • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment