Publikovat produkty
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco

    Pyrymyd Deco

    Ec(h)o friendly

    You can finally forget about those unaesthetic acoustic ceilings. Here is Pyrymyd, an advanced all-in one product, able to create various scenarios and personalized micro ambiances. Therefore, it is a perfect pick for offices and large open spaces.

    3D eco-friendly acoustic panels are made from 100 % recyclable fibre, in order to guarantee an echo-friendly acoustic performance. And above all things, it provides efficient homogeneous light distribution.

    Specifikace
    • Luminaire luminous flux: 504 - 984 lm

      Power: 12 W

      Installation: Suspended, Recessed trim-less

      Colours: Light grey, Black, Grey acoustic, Ivory sand, Amber sand

      Nº of spots / panel: 5

      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90

      Optics: Stain prismatic lens dome for uniform light distribution

      Material: Thermoformed acoustic felt

      Reaction to fire classification: B – s2 d0

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapyrymyd-deco-acoustic
    • Skupina výrobkůAcoustic
    • Skupina produktůPyrymyd
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2026-03-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)85
    • Šířka (mm)598
    • Hloubka (mm)598
    Související
    • Hlavní materiálVláknitá plsť
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
    • Klasifikace IFCStrop
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Popis Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Číslo OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Název OmniClassAcoustical Ceilings