Publikovat produkty
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T

    Rulo T

    Rulo is everything a spotlight should be – no more, no less. Its simplicity is its strength, delivering maximum efficiency and top-tier performance at an excellent price performance ratio.

    This makes it ideal for retail environments and other applications where economic efficiency matters. It also features a wide beam-angle selection and special lenses offering high visual comfort.

    Specifikace
    • Luminaire luminous flux: 975 - 3672 lm
      Optics: 15°, 22°, 36°, 62°
      LED colour: 3000 K / CRI ≥ 80, 4000 K / CRI ≥ 80, 2700 K / CRI ≥ 90, 3000 K / CRI ≥ 90, 3500 K / CRI ≥ 90, 4000 K / CRI ≥ 90, Tunable white 2700-6500K, Optimum for bread, cheese, pastries and wine, Optimized colours for fashion lighting, Optimum for meat and salami, Optimum for fish, sea food, jewlersy and cosmetics, Optimum for fruits and vegetables.
      Driver: FO - Fixed output - on/off, DALI-2, DALI Casambi Bluetooth controller
      Power: 10W

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarulo-t
    • Skupina výrobkůSpots & Downlights
    • Skupina produktůRulo T
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)82
    • Šířka (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001744
    • Název ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie