Publikovat produkty
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F

    Rylo Pro F

    Your best office buddy

    Whether it is suspended, recessed or floor, Rylo Pro is mostly intended for offices - for single ones, open spaces and conference rooms, offering illumination with no glare, high visual comfort and wellbeing.

    The floor version of Rylo Pro is really practical: no installation needed, just plug-in and start. It is easy to move from one workstation to another.

    Specifikace
    • LED colour: 3000K, CRI>90; 4000K, CRI>90
      Driver:
      DALI, TD - Touch dim
      Luminaire luminous flux:
      4994 lm- 6203 lm
      Power:
      48 W

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarylo-pro-f
    • Skupina výrobkůLinear & Systems
    • Skupina produktůRylo Pro
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálExtruded Aluminum
    • Navrženo vSlovinsko
    • Vyrobeno vSlovinsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Podlahové
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000030
    • Název ETIMAccessories for lighting
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 00 00
    • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie